Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

04781820 Joleena Overhead shower 150 1jet 1.5 GPM

Ref. unike: 04781820
Markë: hansgrohe
Familja e produktit: Joleena
Grupi i produkteve: Overhead showers
Gjersia (inç): 5.75
Lartësi (inç): 2.75
Thellsia (inç): 5.75
Data e publikimit: 2020-11-02
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (11)
Joleena Overhead shower 150 1jet 1.5 GPM

• spray type: Stream
• ball-joint: overhead shower angle adjustable
• maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min
• fully finished matching spray face
• material spray disc: metal
• installation: wall


Materiali kryesor:
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Germany
Prodhuar në: Germany
Pesha Neto (Lbs): 0.3

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Dushe
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Emri i UNSPSC: Showers
Kodi i UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L7214
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Showers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Shower Heads
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Përshkrimi: Shower heads
NBS Reference Kod: 35-06-81
NBS Reference Përshkrimi: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Ky produkt është në dispozicion në:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Emri Vlerë
Material metal
Mounting wall
Number Of Showerheads 1

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Material metal

BIMobject®