Ref. unike: | 13356000 |
---|---|
Markë: | hansgrohe |
Familja e produktit: | Ecomax |
Grupi i produkteve: | Shower thermostat |
Data e publikimit: | 2019-03-26 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Url produkti: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13356000 |
---|---|
Udhezime instalimi: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13356000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | |
Përshkrimi teknik: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13356000 |
Video udhëzuese: | |
Kodi GTIN: | 4011097438757 |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/hansgrohe/product/13356000
Materiali kryesor: | Chrome |
---|---|
Materiali i mesëm: | |
Projektuar në: | Germany |
Prodhuar në: | Germany |
Pesha Neto (Kg): | 2.85 |
Kategoritë BIMobject: | Sanitar - Rubinet & Miksera |
---|---|
IFC klasifikim: | Sanitary Terminal |
Emri i UNSPSC: | Showers |
Kodi i UNSPSC: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kod: | L721 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_87_81 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Shower thermostatic water supply sets |
NBS Reference Kod: | 35-06-82 |
NBS Reference Përshkrimi: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass Numër: | 23-31 15 11 |
OmniClass Titull: | Bath Shower Units |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Emri | Vlerë |
---|---|
Material | Chrome |
Mount Type | Wall mounted |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®