Ref. unike: | 26867000 |
---|---|
Markë: | hansgrohe |
Familja e produktit: | Rainfinity |
Grupi i produkteve: | Hand showers |
Gjersia (mm): | 48 |
Lartësi (mm): | 230 |
Thellsia (mm): | 25 |
Data e publikimit: | 2019-03-20 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet EcoSmart 9 l/min
Rainfinity: the ultimate in showering indulgence
The Rainfinity design is an optical extravagance. The large overhead and hand showers add extra cosiness to the bathroom with modern colourful finishes and the subtly structured spray disc. The matt white of the showers stands in elegant contrast to the graphite-coloured spray discs. The new showerpipe is also a head-turner in your living space. Its overhead shower, hand shower, shelves and separate concealed controls all add modern touches to the bathroom. And you can switch between jet types simply and intuitively with Select.
Url produkti: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867000 |
---|---|
Udhezime instalimi: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | |
Përshkrimi teknik: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867000 |
Video udhëzuese: | |
Kodi GTIN: | 4059625220085 |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/hansgrohe/product/26867000
Materiali kryesor: | Chrome |
---|---|
Materiali i mesëm: | Chrome |
Projektuar në: | Germany |
Prodhuar në: | Germany |
Kategoritë BIMobject: | Sanitar - Dushe |
---|---|
IFC klasifikim: | Sanitary Terminal |
Emri i UNSPSC: | Showers |
Kodi i UNSPSC: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kod: | L7214 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Showers |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Shower heads |
NBS Reference Kod: | 35-06-81 |
NBS Reference Përshkrimi: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
OmniClass Numër: | 23-31 17 00 |
OmniClass Titull: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Emri | Vlerë |
---|---|
Application | Hand shower |
Material | Chrome |
Number Of Showerheads | 1 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®