Ref. unike: | 27289000 |
---|---|
Markë: | hansgrohe |
Familja e produktit: | Crometta E |
Grupi i produkteve: | Shower pipes universal |
Gjersia (mm): | 358 |
Lartësi (mm): | 1468 |
Thellsia (mm): | 468 |
Data e publikimit: | 2017-06-02 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Url produkti: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27289000 |
---|---|
Udhezime instalimi: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27289000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | |
Përshkrimi teknik: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27289000 |
Video udhëzuese: | |
Kodi GTIN: | 4011097775876 |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/hansgrohe/product/27289000
Materiali kryesor: | Chrome |
---|---|
Materiali i mesëm: | |
Projektuar në: | Germany |
Prodhuar në: | Germany |
Pesha Neto (Kg): | 3.8 |
Kategoritë BIMobject: | Sanitar - Dushe |
---|---|
IFC klasifikim: | Sanitary Terminal |
Emri i UNSPSC: | Sanitary ware |
Kodi i UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kod: | L721 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-31-76 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Sanitary fittings and accessories |
NBS Reference Kod: | 31-76 |
NBS Reference Përshkrimi: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
OmniClass Numër: | 23-19 31 17 |
OmniClass Titull: | Sanitary Room Units |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Emri | Vlerë |
---|---|
Colour | chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | Crometta E 240 1jet Showerpipe Reno EcoSmart 9 l/min |
Name | Crometta E 240 1jet Showerpipe Reno 27289000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | Crometta E 240 1jet Showerpipe Reno EcoSmart 9 l/min |
Features | " - slide inclination angle can be adjusted by 45 degrees - overhead shower Crometta E 240 - shower head size: 240 x 240 mm - overhead shower angle adjustable - spray type: Rain - flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 9 l/min - fully chrome-plated spray disc - shower arm length: 350 mm - height-adjustable hand shower holder - outlet: overhead shower, hand shower - water connection: Isiflex shower hose 0.80 m - installation type: exposed installation - connection thread G 1/2 - connection dimension: DN15" |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 13102000 |
Model Reference | 13102000 |
Name | Crometta E 240 1jet Showerpipe Reno 27289000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar