Ref. unike: | 27620000 |
---|---|
Markë: | hansgrohe |
Familja e produktit: | Raindance S |
Grupi i produkteve: | Overhead showers |
Gjersia (mm): | 240 |
Lartësi (mm): | 166 |
Thellsia (mm): | 240 |
Data e publikimit: | 2018-01-15 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Raindance S Overhead shower 240 1jet PowderRain with ceiling connector
Url produkti: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27620000 |
---|---|
Udhezime instalimi: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27620000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | |
Përshkrimi teknik: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27620000 |
Video udhëzuese: | |
Kodi GTIN: | 4059625137178 |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/hansgrohe/product/27620000
Materiali kryesor: | Chrome |
---|---|
Materiali i mesëm: | Chrome |
Projektuar në: | Germany |
Prodhuar në: | Germany |
Pesha Neto (Kg): | 1.56 |
Kategoritë BIMobject: | Sanitar - Dushe |
---|---|
IFC klasifikim: | Sanitary Terminal |
Emri i UNSPSC: | Showers |
Kodi i UNSPSC: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kod: | L7214 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Showers |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Shower heads |
NBS Reference Kod: | 35-06-81 |
NBS Reference Përshkrimi: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
OmniClass Numër: | 23-31 17 19 |
OmniClass Titull: | Shower Head Fixtures |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Emri | Vlerë |
---|---|
Application | overhead shower with ceiling connector |
Colour | chrome |
Depth | 240 mm |
Material | metal |
Mounting | fixed |
Width | 240 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Colour | chrome |
Material | metal |
BIMobject®