Ref. unike: | 31442000 |
---|---|
Markë: | hansgrohe |
Familja e produktit: | Metris |
Grupi i produkteve: | Bath mixers |
Gjersia (mm): | 435 |
Lartësi (mm): | 214 |
Thellsia (mm): | 263 |
Data e publikimit: | 2019-03-20 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Url produkti: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31442000 |
---|---|
Udhezime instalimi: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31442000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | |
Përshkrimi teknik: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31442000 |
Video udhëzuese: | |
Kodi GTIN: | 4011097661100 |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/hansgrohe/product/31442000
Materiali kryesor: | Chrome |
---|---|
Materiali i mesëm: | |
Projektuar në: | Germany |
Prodhuar në: | Germany |
Pesha Neto (Kg): | 3.66 |
Kategoritë BIMobject: | Sanitar - Rubinet & Miksera |
---|---|
IFC klasifikim: | Sanitary Terminal |
Emri i UNSPSC: | Sanitary ware |
Kodi i UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kod: | L725111 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_87_09 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Bath taps |
NBS Reference Kod: | 31-75 |
NBS Reference Përshkrimi: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass Numër: | 23-31 11 00 |
OmniClass Titull: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Emri | Vlerë |
---|---|
Connection Size | 0.5 mm |
Connection Type | basic set |
Flow Rate | 5.811 gpm |
Mount Type | integrated shower support |
Plumbing Fixture Type | handles, escutcheon, diverter, bath filler |
BIMobject®