Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

Focus Single lever kitchen mixer 160 31806003

Ref. unike: 31806003
Markë: hansgrohe
Familja e produktit: Focus
Grupi i produkteve: Kitchen mixers
Gjersia (mm): 51
Lartësi (mm): 215
Thellsia (mm): 259
Data e publikimit: 2018-01-15
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (7)
Focus Single lever kitchen mixer 160

· swivel range 360°
· connection dimension: DN15
· flow rate 7 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ½ connections


Materiali kryesor: Chrome
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Germany
Prodhuar në: Germany
Pesha Neto (Kg): 1.68

Kategoritë BIMobject: Kuzhinë - Rubinet & Miksera
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Emri i UNSPSC: Sanitary ware
Kodi i UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Përshkrimi: Sink taps
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Përshkrimi: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass Numër: 23-31 11 00
OmniClass Titull: Faucets