Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

D14-10 Manual waste and overflow set for sink 660 43921000

Ref. unike: 43921000
Markë: hansgrohe
Familja e produktit: hansgrohe
Grupi i produkteve: Waste systems sink
Gjersia (mm): 324
Lartësi (mm): 262
Thellsia (mm): 532
Data e publikimit: 2019-03-20
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (9)
hansgrohe D14-10 Manual waste and overflow set for sink 660

· consists of: waste and overflow set, screen basket, trap
· drain system: drain operation via pushing/pulling screen basket
· diameter 40 / 50
· 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap
· screen basket: 3 1/2"


Materiali kryesor: Other
Materiali i mesëm: Chrome
Projektuar në: Germany
Prodhuar në: Germany
Pesha Neto (Kg): 0.7

Kategoritë BIMobject: Pajisje hidraulike - Valvul
IFC klasifikim: Valve
Emri i UNSPSC: Valve parts or accessories
Kodi i UNSPSC: 40141616
Uniclass 1.4 Kod: L7136
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Valves
Uniclass 2.0 Kod: PR-94-93
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Valve Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_65_54
Uniclass 2015 Përshkrimi: Valve products
NBS Reference Kod: 94-93
NBS Reference Përshkrimi: Valve Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
OmniClass Numër: 23-27 31 00
OmniClass Titull: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

Emri Vlerë
Method Of Operation pushing/pulling screen basket
Plumbing Fixture Type waste and overflow set, screen basket, trap
Waste Connection True

BIMobject®