Ref. unike: | 71043000 |
---|---|
Markë: | hansgrohe |
Familja e produktit: | Novus |
Grupi i produkteve: | Bath mixers |
Data e publikimit: | 2017-11-01 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Url produkti: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71043000 |
---|---|
Udhezime instalimi: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71043000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | |
Përshkrimi teknik: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71043000 |
Video udhëzuese: | |
Kodi GTIN: | 4059625034194 |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/hansgrohe/product/71043000
Materiali kryesor: | Chrome |
---|---|
Materiali i mesëm: | |
Projektuar në: | Germany |
Prodhuar në: | Germany |
Pesha Neto (Kg): | 3.13 |
Kategoritë BIMobject: | Sanitar - Rubinet & Miksera |
---|---|
IFC klasifikim: | Sanitary Terminal |
Emri i UNSPSC: | Sanitary ware |
Kodi i UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kod: | L721 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-31-76 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_87 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Taps and water supply outlet fittings |
NBS Reference Kod: | 31-76 |
NBS Reference Përshkrimi: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 41 14 33 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Mixers |
OmniClass Numër: | 23-19 31 17 |
OmniClass Titull: | Sanitary Room Units |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Emri | Vlerë |
---|---|
Colour | chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | Novus 2-hole rim mounted bath mixer |
Name | Novus 2-hole rim mounted bath mixer 71043000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | Novus 2-hole rim mounted bath mixer |
Features | " - operating pressure from 0.02 MPa - connection type: G 3/4 - centre distance: 180 mm - ceramic cartridge (Highflow) - with silencer - connection dimension: DN15" |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 13102000 |
Model Reference | 13102000 |
Name | Novus 2-hole rim mounted bath mixer 71043000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®