Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

M712-H260 Single lever kitchen mixer 73811000

Ref. unike: 73811000
Markë: hansgrohe
Familja e produktit: M71
Grupi i produkteve: Kitchen mixers
Gjersia (mm): 122
Lartësi (mm): 304
Thellsia (mm): 273
Data e publikimit: 2018-01-15
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (7)
M712-H260 Single lever kitchen mixer

· ComfortZone 260
· swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360°
· laminar spray
· Select button for a comfortable start/stop of the water flow
· connection dimension: DN15
· flow rate 8 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters
· significantly reduced splashing by soft start of the water flow
· tap hole with Ø 35 mm required


Materiali kryesor: Chrome
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Germany
Prodhuar në: Germany
Pesha Neto (Kg): 2.38

Kategoritë BIMobject: Kuzhinë - Rubinet & Miksera
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Emri i UNSPSC: Sanitary ware
Kodi i UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Përshkrimi: Sink taps
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Përshkrimi: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass Numër: 23-31 11 00
OmniClass Titull: Faucets