Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

M411-H280 Single lever kitchen mixer 73881000

Ref. unike: 73881000
Markë: hansgrohe
Familja e produktit: M41
Grupi i produkteve: Kitchen mixers
Gjersia (mm): 125
Lartësi (mm): 305
Thellsia (mm): 260
Data e publikimit: 2018-01-15
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (7)
M411-H280 Single lever kitchen mixer

· ComfortZone 280
· l-spout
· swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360°
· handle can be positioned on the right or left
· normal spray
· connection dimension: DN15
· flow rate 12 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· suitable for continuous flow water heaters
· tap hole with Ø 35 mm required


Materiali kryesor: Chrome
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Germany
Prodhuar në: Germany
Pesha Neto (Kg): 2.33

Kategoritë BIMobject: Kuzhinë - Rubinet & Miksera
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Emri i UNSPSC: Sanitary ware
Kodi i UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Përshkrimi: Sink taps
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Përshkrimi: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass Numër: 23-31 11 00
OmniClass Titull: Faucets