Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

AAC-Block 2-0,40/0,10

Ref. unike: Block_AAC_2_040_010
Markë: H+H Porenbeton
Familja e produktit: Autoclaved aerated concrete masonry
Grupi i produkteve: Aerated concrete blocks
Thellsia (mm): 175
Data e publikimit: 2019-01-11
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (5)

Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the Roof.

wall thicknesses: 150, 175, 200, 240, 300, 365


Materiali kryesor: Autoclaved aerated concrete
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Germany
Prodhuar në: Germany

Kategoritë BIMobject: Materiale ndërtimi - Tulla & Blloqe
IFC klasifikim: Block
Emri i UNSPSC: Blocks
Kodi i UNSPSC: 301315
Uniclass 1.4 Kod: L322
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Blocks
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Kod: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Përshkrimi: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Kod: 80-50-05
NBS Reference Përshkrimi: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
OmniClass Numër: 23-13 21 00
OmniClass Titull: Blocks and Bricks
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Emri Vlerë
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

BIMobject®