Ref. unike: | Block_AAC_4_050_013 |
---|---|
Markë: | H+H Porenbeton |
Familja e produktit: | Autoclaved aerated concrete masonry |
Grupi i produkteve: | Aerated concrete blocks |
Data e publikimit: | 2019-01-11 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
wall thickness: 175, 240 mm and block length: 625 mm
wall thickness: 300, 365, 425 mm and block length: 500 mm
Url produkti: | https://www.hplush.de |
---|---|
Udhezime instalimi: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | https://www.hplush.de/produkte |
Përshkrimi teknik: | |
Video udhëzuese: | |
Kodi GTIN: |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/hplush/product/block_aac_4_050_013
Materiali kryesor: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Materiali i mesëm: | |
Projektuar në: | Germany |
Prodhuar në: | Germany |
Kategoritë BIMobject: | Materiale ndërtimi - Tulla & Blloqe |
---|---|
IFC klasifikim: | Block |
Emri i UNSPSC: | Blocks |
Kodi i UNSPSC: | 301315 |
Uniclass 1.4 Kod: | L322 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Blocks |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-80-50-05 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_20_93_52_05 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks |
NBS Reference Kod: | 80-50-05 |
NBS Reference Përshkrimi: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
OmniClass Numër: | 23-13 21 00 |
OmniClass Titull: | Blocks and Bricks |
Emri | Vlerë |
---|---|
Application | external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings |
Masonry Unit Grade | blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar |
BIMobject®