Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona

Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit

AAC-Thermoblock 2

Ref. unike: Thermoblock_AAC_2
Markë: H+H Porenbeton
Familja e produktit: Autoclaved aerated concrete masonry
Grupi i produkteve: Aerated concrete blocks
Data e publikimit: 2019-01-11
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (5)
Thermoblock with high load capacity, even better thermal insulation and perfect fire protection. The H+H Thermoblock has an integrated insulation material made of 100 mm phenolic foam. The three masonry layers: supporting inner shell mad of AAC, insulation and outer shell made of AAC are made by the mason in a single operation only.

wall thicknesses: 400


Materiali kryesor: Autoclaved aerated concrete
Materiali i mesëm: Phenolic Foam
Projektuar në: Germany
Prodhuar në: Germany

Kategoritë BIMobject: Building Materials - Bricks & Blocks
IFC klasifikim: Block
Emri i UNSPSC: Blocks
Kodi i UNSPSC: 301315
Uniclass 1.4 Kod: L322
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Blocks
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Kod: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Përshkrimi: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Kod: 80-50-05
NBS Reference Përshkrimi: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
OmniClass Numër: 23-13 21 00
OmniClass Titull: Blocks and Bricks
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Emri Vlerë
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses
Framing monolithic_facades_with_plastering ; multi_shell_walls
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar