Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

Floor boxes BDS-C45

Ref. unike: floorbox
Markë: IBOCO
Familja e produktit: Underfloor trunking systems
Grupi i produkteve: Service units and installation units
Data e publikimit: 2018-01-22
Numri i botimeve: 1
Lloj: Showcase (model)
Shkarko (4)
Round or rectangular, made from polyamide or stainless steel, for floors which require wet or dry cleaning: There is a large selection of supply units for electraplan floor systems. All are used with the same mounting set in the assembly holes. And with the exception of the supply units for floors which require wet cleaning, all systems are already equipped with this set ex works. Special floor box systems are also available for heavy loads, for example for installation in a car dealership.


Materiali kryesor: Plastic
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Italy
Prodhuar në: Italy

Kategoritë BIMobject: Elektrike - Instalime
IFC klasifikim: Electric Distribution
Emri i UNSPSC: Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
Kodi i UNSPSC: 391213
Uniclass 1.4 Kod: L7822
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Trunking
Uniclass 2.0 Kod: PR-70-11-17
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Cable Trunking And Cable Ducting
Uniclass 2015 Kod: Pr_65_70_11_31
Uniclass 2015 Përshkrimi: Floor cable trunking and ducting
NBS Reference Kod: 70-11-90
NBS Reference Përshkrimi: Trunking
OmniClass Numër: 23-35 33 19
OmniClass Titull: Electrical Cable Trays
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • France

Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar