Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

21 SEMI-PEDESTAL WHITE I.P.

Ref. unike: T4098
Markë: Ideal Standard
Familja e produktit: Sanitary
Grupi i produkteve: Legs, pedestals, hangers and stringers
Data e publikimit: 2018-12-07
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (10)
21-Lavabo 750 mm

Lavabo 750 mm dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.
Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.


Materiali kryesor: Ceramics
Materiali i mesëm:
Projektuar në:
Prodhuar në:
Pesha Neto (Kg): 6.2

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Aksesorë
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L81152
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Pedestrian signs
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-79-64
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Pedestal Wash Basins
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 Përshkrimi: Pedestal wash basins
NBS Reference Kod: 35-79-64
NBS Reference Përshkrimi: Pedestal Wash Basins
OmniClass Numër: 23-21 25 23 15
OmniClass Titull: Pedestals
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Accessories

Emri Vlerë
Material Ceramics

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Material Ceramics

BIMobject®