Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

KORI - INS KORI CEMENT AC 30X90,2 RET

Ref. unike: 61220082A
Markë: Incepa
Familja e produktit: WALL TILE
Grupi i produkteve: KORI
Gjersia (mm): 300
Lartësi (mm): 11
Thellsia (mm): 902
Data e publikimit: 2019-01-11
Numri i botimeve: 1
Lloj: Material për ndërtim
Shkarko (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


Materiali kryesor: Ceramics
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Brazil
Prodhuar në: Brazil

Kategoritë BIMobject: Dysheme - Pllaka
IFC klasifikim: Covering
Emri i UNSPSC: Stone or tile flooring
Kodi i UNSPSC: 30161706
Uniclass 1.4 Kod: L5331
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-92-96
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Përshkrimi: Floor tiling systems
NBS Reference Kod: 92-96
NBS Reference Përshkrimi: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Numër: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Titull: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Gray
Material Wall Tile

BIMobject®