Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

FLOREST - INS FLOREST GEO AC 30X90,2 RET

Ref. unike: 61220100A_w
Markë: Incepa
Familja e produktit: WALL TILE
Grupi i produkteve: FLOREST
Gjersia (mm): 300
Lartësi (mm): 11
Thellsia (mm): 902
Data e publikimit: 2019-01-11
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Wood, satin, brown, rectified.


Materiali kryesor: Ceramics
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Brazil
Prodhuar në: Brazil

Kategoritë BIMobject: Muret - Veshja
IFC klasifikim: Covering
Emri i UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
Kodi i UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 Kod: L512
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Wall tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-92-96
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Përshkrimi: Ceramic tiles
NBS Reference Kod: 92-96
NBS Reference Përshkrimi: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
OmniClass Numër: 23-15 15 13
OmniClass Titull: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Emri Vlerë
Application Internal Dry Areas
Colour Brown
Linear Dimensions 902
Material Wall Tile
Texture Satin
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Colour Brown
Material Wall Tile

BIMobject®