Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

ACQUA - PS ACQUA AZUL COBALTO 15X15

Ref. unike: 62000002A
Markë: Incepa
Familja e produktit: WALL TILE
Grupi i produkteve: ACQUA
Gjersia (mm): 150
Lartësi (mm): 6.5
Thellsia (mm): 150
Data e publikimit: 2018-11-23
Numri i botimeve: 1
Lloj: Material për ndërtim
Shkarko (4)

Bright wall and floor tile with a wide variety of colors. Application with 3mm grout in internal areas or swimming pool.
Black, blue, white, soft blue, bright, dry grout.


Materiali kryesor: Ceramics
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Brazil
Prodhuar në: Brazil

Kategoritë BIMobject: Dysheme - Pllaka
IFC klasifikim: Covering
Emri i UNSPSC: Stone or tile flooring
Kodi i UNSPSC: 30161706
Uniclass 1.4 Kod: L5331
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-92-96
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Përshkrimi: Floor tiling systems
NBS Reference Kod: 92-96
NBS Reference Përshkrimi: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Numër: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Titull: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Blue
Material Floor Tile

BIMobject®