Ref. unike: | 64230004A |
---|---|
Markë: | Incepa |
Familja e produktit: | WALL TILE |
Grupi i produkteve: | ARBOL |
Gjersia (mm): | 200 |
Lartësi (mm): | 11 |
Thellsia (mm): | 1200 |
Data e publikimit: | 2019-01-11 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Material për ndërtim |
Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.
Url produkti: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/arbol/pp_arbol_canela_20x120_ret |
---|---|
Udhezime instalimi: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-importante... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/diferenciais-tecnicos |
Përshkrimi teknik: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/arbol/pp_arbol_canela_20x120_ret |
Video udhëzuese: | |
Kodi GTIN: |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/incepa/product/64230004a
Materiali kryesor: | Ceramics |
---|---|
Materiali i mesëm: | |
Projektuar në: | Brazil |
Prodhuar në: | Brazil |
Kategoritë BIMobject: | Dysheme - Pllaka |
---|---|
IFC klasifikim: | Covering |
Emri i UNSPSC: | Stone or tile flooring |
Kodi i UNSPSC: | 30161706 |
Uniclass 1.4 Kod: | L5331 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Kod: | Ss_30_42_32 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Floor tiling systems |
NBS Reference Kod: | 92-96 |
NBS Reference Përshkrimi: | Wall And Floor Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
OmniClass Numër: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass Titull: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Colour | Brown |
Material | Plus Porcelain |
Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar