Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit here !

I agree
;

ARBOL - PP ARBOL CARVALHO 20X120 RET

Ref. unike: 64230008A_w
Markë: Incepa
Familja e produktit: WALL TILE
Grupi i produkteve: ARBOL
Gjersia (mm): 200
Lartësi (mm): 11
Thellsia (mm): 1200
Data e publikimit: 2019-01-11
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Wood, satin, brown, rectified.


Materiali kryesor: Ceramics
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Brazil
Prodhuar në: Brazil

Kategoritë BIMobject: Muret - Veshja
IFC klasifikim: Covering
Emri i UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
Kodi i UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 Kod: L512
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Wall tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-92-96
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Përshkrimi: Ceramic tiles
NBS Reference Kod: 92-96
NBS Reference Përshkrimi: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
OmniClass Numër: 23-15 15 13
OmniClass Titull: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Emri Vlerë
Application Internal Dry Areas
Colour Brown
Linear Dimensions 1200
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Colour Brown
Material Plus Porcelain

BIMobject®