Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona

Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit

;

MONTIERI - LM MONTIERI CREME POL 80X120 RET

Ref. unike: 98010000A
Markë: Incepa
Familja e produktit: WALL TILE
Grupi i produkteve: MONTIERI
Gjersia (mm): 800
Lartësi (mm): 7
Thellsia (mm): 1200
Data e publikimit: 2019-01-11
Numri i botimeve: 1
Lloj: Material për ndërtim
Shkarko (4)

Glazed Polished Porcelain tile with soft marbled texture and slight shade variation, indicated for internal areas of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Beige, polished,marble, rectified.


Materiali kryesor: Ceramics
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Brazil
Prodhuar në: Brazil

Kategoritë BIMobject: Dysheme - Pllaka
IFC klasifikim: Covering
Emri i UNSPSC: Stone or tile flooring
Kodi i UNSPSC: 30161706
Uniclass 1.4 Kod: L5331
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-92-96
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Përshkrimi: Floor tiling systems
NBS Reference Kod: 92-96
NBS Reference Përshkrimi: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Numër: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Titull: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Beige
Material Glazed Porcelain

Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar