Fly 3.1
Fly 3.1
Fly 3.1

    Fly 3.1

    Barstool with a solid beech back and frame with an upholstered seat, fitted with a stainless steel kick-plate on the front footrest.

    Specifikim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikefly-3-1
    • Familja e produkteveSandler
    • Grupi i produkteveMilano Collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-10-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)42.5
    • Gjerësia (inçet)21.3
    • Thellësisë (inçet)21.1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAh
    • Materiali dytësorTapiceri
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Pesha Net (Lbs)16.76
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 PërshkrimStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUpholstered Seating
    • OmniClass Number23-21 21 33 11
    • OmniClass TitleCommercial Bar Stools
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings