Kontea 3.1

Kontea 3.1

Barstool with upholstered seat and back on steel base. Base spread 50cm / 20″ diameter. 360° swivel without memory return.

Specifikim

Specifikime teknike
  • Referencë unikekontea-3-1
  • Familja e produkteveSandler
  • Grupi i produkteveet.al
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-01-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)46.5
  • Gjerësia (inçet)22.8
  • Thellësisë (inçet)22.8
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorTapiceri
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Pesha Net (Lbs)46.74
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
  • IFC classificationMobilje
  • Kodi ETIMEG017960
  • Emri ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 PërshkrimStools
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHospitality Furniture
  • OmniClass Number23-21 21 33 11
  • OmniClass TitleCommercial Bar Stools