Ref. unike: | AC16-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-6-5-LF |
---|---|
Markë: | JBL Professional |
Familja e produktit: | Installed Sound |
Grupi i produkteve: | Point Source Speakers |
Data e publikimit: | 2020-01-06 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF - AC16
High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity
FEATURES
Url produkti: | http://www.jblpro.com/www/products/installed-sound/ae-compact-series/ac16 |
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
https://www.bimobject.com/sq/jbl-professional/product/ac16-ultra-compact-2-way-loudspeaker-with-1-x-6-5-lf
Materiali kryesor: | |
---|---|
Materiali i mesëm: | |
Projektuar në: | United States |
Prodhuar në: | United States |
Kategoritë BIMobject: | Elektronikë - Audio |
---|---|
IFC klasifikim: | Object |
Emri i UNSPSC: | Audio and visual presentation and composing equipment |
Kodi i UNSPSC: | 4511 |
Uniclass 1.4 Kod: | L76116 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Loudspeakers |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-75-06-49 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Loudspeakers |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_70_75_36_50 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Loudspeakers |
NBS Reference Kod: | 75-06-49 |
NBS Reference Përshkrimi: | Loudspeakers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 52 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Audio-Visual Equipment |
OmniClass Numër: | 23-37 15 29 11 13 |
OmniClass Titull: | Loudspeakers |
BIMobject®