Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

AC26 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 6.5” LF

Ref. unike: AC26-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-2-x-6-5-LF
Markë: JBL Professional
Familja e produktit: Installed Sound
Grupi i produkteve: Point Source Speakers
Data e publikimit: 2020-01-06
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (8)

Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 6.5” LF - AC26

High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity

FEATURES

  • 1” Exit Compression Driver with 90° x 90° Coverage PT™ Waveguide
  • 165 mm (6.5 in) LF transducer
  • Ultra compact enclosure
  • 360W Program
  • Dual Neutrik NL4 connectors plus screw terminal
  • Attachment points for optional U-bracket, third part OmniMount® type bracket and stand mount accessory



Materiali kryesor:
Materiali i mesëm:
Projektuar në: United States
Prodhuar në: United States

Kategoritë BIMobject: Elektronikë - Audio
IFC klasifikim: Object
Emri i UNSPSC: Audio and visual presentation and composing equipment
Kodi i UNSPSC: 4511
Uniclass 1.4 Kod: L76116
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Loudspeakers
Uniclass 2.0 Kod: PR-75-06-49
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Loudspeakers
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_75_36_50
Uniclass 2015 Përshkrimi: Loudspeakers
NBS Reference Kod: 75-06-49
NBS Reference Përshkrimi: Loudspeakers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Audio-Visual Equipment
OmniClass Numër: 23-37 15 29 11 13
OmniClass Titull: Loudspeakers