Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona

Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit

;

Interior Door HP FS51 Steel Frame Single

Ref. unike: jw_interior_door_hp_fs51_steel_frame_single
Markë: JELD-WEN Northern Europe
Familja e produktit: Interior doors
Grupi i produkteve: High Performance
Data e publikimit: 2019-02-07
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (3)
The FS51steel frame is a high-performance interior door made for professionell usage. Suitable for Schools, Hospital, health centers etc. Fire & Sound reduction EI130/Rw 37 dB


Materiali kryesor: Wood
Materiali i mesëm: Wood
Projektuar në: Finland
Prodhuar në: Finland

Kategoritë BIMobject: Doors - Door sets
IFC klasifikim: Door
Emri i UNSPSC: Doors
Kodi i UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Kod: L411
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Doorsets
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Përshkrimi: Doorsets
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Përshkrimi: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass Numër: 23-17 11 00
OmniClass Titull: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Emri Vlerë
Material Wood
Material - Core Wood

Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar