Ref. unike: | extendable_clothes_line |
---|---|
Markë: | Jofel |
Familja e produktit: | Bath accessories |
Grupi i produkteve: | Luxury |
Gjersia (mm): | 100 |
Lartësi (mm): | 100 |
Thellsia (mm): | 60 |
Data e publikimit: | 2019-05-14 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Url produkti: | http://jofel.com/en/tendedero-extensible-pared.html?___from_store=es |
---|---|
Udhezime instalimi: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | |
Përshkrimi teknik: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW61300.pdf |
Video udhëzuese: | |
Kodi GTIN: | 8427950351259 |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/jofel/product/extendable_clothes_line
Materiali kryesor: | Chrome |
---|---|
Materiali i mesëm: | Chrome |
Projektuar në: | Spain |
Prodhuar në: | Spain |
Pesha Neto (Kg): | 0.23 |
Kategoritë BIMobject: | Sanitar - Aksesorë |
---|---|
IFC klasifikim: | Furnishing Element |
Emri i UNSPSC: | Sanitary ware |
Kodi i UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kod: | L41821 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Fasteners, stays, hooks |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-75-18 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Clothes Hooks |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_50_05_95 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Wall hangings |
NBS Reference Kod: | 35-75-18 |
NBS Reference Përshkrimi: | Clothes Hooks |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Toilet, Bath, and Laundry Accessories |
OmniClass Numër: | 23-21 37 13 11 11 |
OmniClass Titull: | Wall Hangings |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Emri | Vlerë |
---|---|
Integral Finish | Polished |
Material | Stainless steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Material | Stainless steel |
BIMobject®