Ref. unike: | inox_soap_dispenser_classic_horizontal |
---|---|
Markë: | Jofel |
Familja e produktit: | Bath accessories |
Grupi i produkteve: | Luxury |
Gjersia (mm): | 209 |
Lartësi (mm): | 124 |
Thellsia (mm): | 114 |
Data e publikimit: | 2019-05-14 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Url produkti: | http://jofel.com/en/dosificador-de-jabon-horizontal-clasica.html |
---|---|
Udhezime instalimi: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | |
Përshkrimi teknik: | http://jofel.com/media/fichas/en/ALL1003.pdf |
Video udhëzuese: | |
Kodi GTIN: | 8427950303517 |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/jofel/product/inox_soap_dispenser_classic_horizontal
Materiali kryesor: | Chrome |
---|---|
Materiali i mesëm: | Chrome |
Projektuar në: | Spain |
Prodhuar në: | Spain |
Pesha Neto (Kg): | 0.495 |
Kategoritë BIMobject: | Sanitar - Aksesorë |
---|---|
IFC klasifikim: | Furnishing Element |
Emri i UNSPSC: | Toilets |
Kodi i UNSPSC: | 30181505 |
Uniclass 1.4 Kod: | L8246 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Soap holders/dispensers |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-76-80 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Soap Dispensers |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_70_22_81 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Soap dispensers |
NBS Reference Kod: | 35-76-80 |
NBS Reference Përshkrimi: | Soap Dispensers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Toilet Accessories |
OmniClass Numër: | 23-31 25 29 13 |
OmniClass Titull: | Hand Soap Dispensers |
Emri | Vlerë |
---|---|
Integral Finish | Satin ; Polished |
Material | Stainless steel |
Method Of Operation | Push button |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Material | Stainless steel |
Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar