Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

Inox soap dispenser classic range vertical

Ref. unike: inox_soap_dispenser_classic_vertical
Markë: Jofel
Familja e produktit: Bath accessories
Grupi i produkteve: Luxury
Gjersia (mm): 90
Lartësi (mm): 166
Thellsia (mm): 112
Data e publikimit: 2019-05-14
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (10)
*Vertical bulk fill soap dispenser.
*Cover and support made of inox steel, satin finish.
*Content viewer.
*External push button, cylindrical shape, non-drip and anti-corrosion valve
*Antivandal.
*Capacity: 0,500 litre.
*Traditional range "clasica"
*Maximum sturdiness and duration.
*Suits perfectly any type of installation or decor

SATIN STAINLESS STEEL AISI 304
INOX SATIN FINISH
CAPACITY 0.5 L
PUSH BUTTON PRESSURE: 2,4 kg DOSE PER PULSATION: 1 gr ANTIVANDALISM SYSTEM
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 3 SCREWS AND 3 WALL PLUGS
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING


Materiali kryesor: Chrome
Materiali i mesëm: Chrome
Projektuar në: Spain
Prodhuar në: Spain
Pesha Neto (Kg): 0.415

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Aksesorë
IFC klasifikim: Furnishing Element
Emri i UNSPSC: Toilets
Kodi i UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Kod: L8246
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 Përshkrimi: Soap dispensers
NBS Reference Kod: 35-76-80
NBS Reference Përshkrimi: Soap Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
OmniClass Numër: 23-31 25 29 13
OmniClass Titull: Hand Soap Dispensers
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
Sanitary - Accessories

Emri Vlerë
Integral Finish Satin ; Polished
Material Stainless steel
Method Of Operation Push button

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Material Stainless steel

BIMobject®