Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

Towel holder 400 mm

Ref. unike: towel_holder_400mm
Markë: Jofel
Familja e produktit: Bath accessories
Grupi i produkteve: Luxury
Gjersia (mm): 400
Lartësi (mm): 52
Thellsia (mm): 72
Data e publikimit: 2019-05-14
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (10)
*Towel rail, 400 mm. straight and round.
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Antivandal installation.
*Screws for wall mounting, hidden by steel plates.
*Functional, simple, elegant and modern.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of installation and decor.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
EASY TO CLEAN ANTIVANDALISM SYSTEM
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 4 SCREWS, 4 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Materiali kryesor: Chrome
Materiali i mesëm: Chrome
Projektuar në: Spain
Prodhuar në: Spain
Pesha Neto (Kg): 0.3

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Aksesorë
IFC klasifikim: Furnishing Element
Emri i UNSPSC: Hanging toiletry organizer or shelf
Kodi i UNSPSC: 52171001
Uniclass 1.4 Kod: L8245
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Towel rails
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Towel Rings
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 Përshkrimi: Towel rings
NBS Reference Kod: 35-75-91
NBS Reference Përshkrimi: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
OmniClass Numër: 23-31 25 25
OmniClass Titull: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Emri Vlerë
Integral Finish Polished chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Material Brass

Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar