Ref. unike: | towel_holder_ring |
---|---|
Markë: | Jofel |
Familja e produktit: | Bath accessories |
Grupi i produkteve: | Luxury |
Gjersia (mm): | 175 |
Lartësi (mm): | 190 |
Thellsia (mm): | 50 |
Data e publikimit: | 2019-05-14 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Url produkti: | http://jofel.com/en/anilla-cerrada-de-lavabo.html |
---|---|
Udhezime instalimi: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | |
Përshkrimi teknik: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW34300.pdf |
Video udhëzuese: | |
Kodi GTIN: | 8427950345944 |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/jofel/product/towel_holder_ring
Materiali kryesor: | Chrome |
---|---|
Materiali i mesëm: | Chrome |
Projektuar në: | Spain |
Prodhuar në: | Spain |
Pesha Neto (Kg): | 0.245 |
Kategoritë BIMobject: | Sanitar - Aksesorë |
---|---|
IFC klasifikim: | Furnishing Element |
Emri i UNSPSC: | Hanging toiletry organizer or shelf |
Kodi i UNSPSC: | 52171001 |
Uniclass 1.4 Kod: | L8245 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Towel rails |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-75-91 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Towel Rings |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_76_91 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Towel rings |
NBS Reference Kod: | 35-75-91 |
NBS Reference Përshkrimi: | Towel Rings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Bath Accessories |
OmniClass Numër: | 23-31 25 25 |
OmniClass Titull: | Towel Bars |
Emri | Vlerë |
---|---|
Integral Finish | Chrome |
Material | Brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Material | Brass |
BIMobject®