Ref. unike: | brancato_beige_revestimientos |
---|---|
Markë: | Keraben |
Familja e produktit: | Wall Tiles |
Grupi i produkteve: | Brancato |
Data e publikimit: | 2017-09-25 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Material për ndërtim |
Url produkti: | http://www.keraben.com/ver/39/brancato.html |
---|---|
Udhezime instalimi: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
Përshkrimi teknik: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
Video udhëzuese: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
Kodi GTIN: |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/keraben/product/brancato_beige_revestimientos
Materiali kryesor: | Ceramics |
---|---|
Materiali i mesëm: | |
Projektuar në: | Spain |
Prodhuar në: | Spain |
Kategoritë BIMobject: | Materiale ndërtimi - Pllaka |
---|---|
IFC klasifikim: | Covering |
Emri i UNSPSC: | Tiles and flagstones |
Kodi i UNSPSC: | 301317 |
Uniclass 1.4 Kod: | L533 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Tiles and blocks (rigid) |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-80-96-19 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Ceramic Tiles |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_35_93_96_19 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Ceramic tiles |
NBS Reference Kod: | 80-96-19 |
NBS Reference Përshkrimi: | Ceramic Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
OmniClass Numër: | 23-15 15 13 17 |
OmniClass Titull: | Clay Based Wall Tiles |
CSI UniFormat II Code: | C30 |
CSI UniFormat II Title: | INTERIOR FINISHES |
Emri | Vlerë |
---|---|
Application | interior |
Colour | beige |
Framing | no |
Linear Dimensions | 300 mm — 900 mm |
Material | ceramic |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Colour | beige |
Material | ceramic |
BIMobject®