Ref. unike: | ketcham-deluxe-series-176pe-recessed-mounted |
---|---|
Markë: | Ketcham Medicine Cabinets |
Familja e produktit: | Medicine Cabinets |
Grupi i produkteve: | Deluxe Series - Recessed Mounted |
Gjersia (inç): | 20 |
Lartësi (inç): | 26 |
Thellsia (inç): | 4.75 |
Data e publikimit: | 2018-05-21 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Url produkti: | https://www.ketchamcabinets.com/deluxe-series |
---|---|
Udhezime instalimi: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | |
Përshkrimi teknik: | https://docs.wixstatic.com/ugd/6da476_2d969e5793e1450980bd68dbcbf31595.pdf |
Video udhëzuese: | |
Kodi GTIN: |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/ketcham/product/ketcham-deluxe-series-176pe-recessed-mounted
Materiali kryesor: | Steel |
---|---|
Materiali i mesëm: | Glass |
Projektuar në: | United States |
Prodhuar në: | United States |
Kategoritë BIMobject: | Sanitar - Ruajtje |
---|---|
IFC klasifikim: | Furnishing Element |
Emri i UNSPSC: | Cabinets |
Kodi i UNSPSC: | 30161801 |
Uniclass 1.4 Kod: | L72141 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Cabinets |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-75-08 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Bathroom Cabinets |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_30_78_03 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Bathroom cabinets |
NBS Reference Kod: | 35-75-08 |
NBS Reference Përshkrimi: | Bathroom Cabinets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 41 53 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Storage Cabinets |
OmniClass Numër: | 23-25 53 11 13 11 |
OmniClass Titull: | Medicine Cabinets |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Emri | Vlerë |
---|---|
Depth | 4.75 in |
Height | 26 in |
Mounting | Recessed |
Number Of Shelves | 3 |
Width | 20 in |
BIMobject®