Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

102 CM Monodoor

Ref. unike: KCBNS-12600
Markë: KitchenAid
Familja e produktit: Refrigerators & Freezers
Grupi i produkteve: Refrigerators
Gjersia (mm): 557
Lartësi (mm): 1220
Thellsia (mm): 545
Data e publikimit: 2018-12-11
Numri i botimeve: 2
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Ky produkt nuk është më i disponueshëm për shkarkim. Ju lutemi kontaktoni prodhuesin për më shumë detaje.
The KitchenAid KCBNS 12600 Class A++ monodoor refrigerator with a total capacity of 210 litres features an electronic control with a digital display, and an interior LED lighting. LED technology delivers a long-lasting, low-maintenance solution for excellent lighting in your fridge. The refrigerator also comes with 5 glass shelves (among which 4 are adjustable), bottle balcony and holder as well as eggs tray. This monodoor refrigerator also has slided-mounted door and reversible hinges to allow you to choose the door opening side.


Materiali kryesor: Metal
Materiali i mesëm: Glass
Projektuar në: Italy
Prodhuar në: Italy
Pesha Neto (Kg): 40

Kategoritë BIMobject: Kuzhinë - Pajisje
IFC klasifikim: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Kod: EE-70
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Përshkrimi: Refrigerators
NBS Reference Kod: 70
NBS Reference Përshkrimi: Electrical Elements
OmniClass Numër: 23-21 23 33 13 11
OmniClass Titull: Residential Upright Refrigerators
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
Kitchen - Appliances

Emri Vlerë
Colour white
Depth 545 mm
Height 1220 mm
Voltage 220-240
Width 557 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Colour white

BIMobject®