Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

Vertigo Collection - 75 Cm Built-In Bottom Mount Refrigerator KCVCX 20750L

Ref. unike: KCVCX-20750L
Markë: KitchenAid
Familja e produktit: Refrigerators & Freezers
Grupi i produkteve: American fridge
Gjersia (mm): 737
Lartësi (mm): 2050
Thellsia (mm): 575
Data e publikimit: 2018-12-11
Numri i botimeve: 2
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (10)
This A+ Class 75 cm integrated refrigerator offers a LED lighting and the No-Frost System that controls the circulation of chilled air inside your refrigerator, ensuring the ideal humidity level while avoiding condensation or the formation of ice on your food and the surfaces inside the refrigerator.
In addition to a Multi-Temperature drawer and a vibration-proof system, it also features the option of vacation mode and fast cooling.


Materiali kryesor: Metal
Materiali i mesëm: Glass
Projektuar në: Italy
Prodhuar në: Italy
Pesha Neto (Kg): 190

Kategoritë BIMobject: Kuzhinë - Pajisje
IFC klasifikim: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kod: L8321
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Refrigerators
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Refrigerators
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_31_31
Uniclass 2015 Përshkrimi: Freezers
NBS Reference Kod: 35-14-72
NBS Reference Përshkrimi: Refrigerators
OmniClass Numër: 23-21 23 33 15
OmniClass Titull: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

Emri Vlerë
Depth 575 mm
Height 2050 mm
Material Metal ; Glass
Width 737 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Material Metal ; Glass

Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar