Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

Vertigo Collection - 75 Cm Integrated Bottom Mount Refrigerator KCZCX 20750L

Ref. unike: KCZCX-20750L
Markë: KitchenAid
Familja e produktit: Refrigerators & Freezers
Grupi i produkteve: Refrigerators
Gjersia (mm): 737
Lartësi (mm): 2050
Thellsia (mm): 600
Data e publikimit: 2018-12-11
Numri i botimeve: 2
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (11)
This A+ Class 75 cm integrated refrigerator with a clad door offers Total No-Frost technology and LED lighting. It features an icemaker, Multi-Temperature drawer, the Even Airflow system, and a vibration-proof system. This model also has the option of vacation mode and fast cooling.


Materiali kryesor: Metal
Materiali i mesëm: Glass
Projektuar në: Italy
Prodhuar në: Italy
Pesha Neto (Kg): 210

Kategoritë BIMobject: Kuzhinë - Pajisje
IFC klasifikim: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kod: L8321
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Refrigerators
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Refrigerators
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Përshkrimi: Refrigerators
NBS Reference Kod: 35-14-72
NBS Reference Përshkrimi: Refrigerators
OmniClass Numër: 23-21 23 33 15
OmniClass Titull: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

Emri Vlerë
Depth 600 mm
Height 2050 mm
Material Glass ; Metal
Width 737 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Material Glass ; Metal

BIMobject®