Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

38 CM Microwave Oven

Ref. unike: KMMXX-38600
Markë: KitchenAid
Familja e produktit: Ovens
Grupi i produkteve: Microwave
Gjersia (mm): 595
Lartësi (mm): 385
Thellsia (mm): 468
Data e publikimit: 2017-02-20
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Ky produkt nuk është më i disponueshëm për shkarkim. Ju lutemi kontaktoni prodhuesin për më shumë detaje.
This 31-litre microwave oven is super spacious and has a large 32.5 cm turntable.
Furthermore the 3D microwave distribution system, patented by KitchenAid, combines the emission of waves from different points, so as to ensure homogeneous heating both inside and outside of your dishes.


Materiali kryesor: Stainless steel
Materiali i mesëm: Glass
Projektuar në: Italy
Prodhuar në: Italy
Pesha Neto (Kg): 28.5

Kategoritë BIMobject: Kuzhinë - Pajisje
IFC klasifikim: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kod: L831
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Kod: EE-70
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 Përshkrimi: Microwave ovens
NBS Reference Kod: 70
NBS Reference Përshkrimi: Electrical Elements
OmniClass Numër: 23-21 23 23 25 21
OmniClass Titull: Residential Microwave Ovens