Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

45 CM Combi Microwave Oven

Ref. unike: KMQCX-45600
Markë: KitchenAid
Familja e produktit: Ovens
Grupi i produkteve: Microwave
Gjersia (mm): 595
Lartësi (mm): 455
Thellsia (mm): 560
Data e publikimit: 2017-02-20
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Ky produkt nuk është më i disponueshëm për shkarkim. Ju lutemi kontaktoni prodhuesin për më shumë detaje.
A refined blend of design and innovation combines advanced technology, such as the Sensor Cooking technology that ensures precise results and unrivalled flavours, with a hard-wearing, professional design complete with Easy-to-Clean stainless steel finishes. With seven special functions (such as crisp, jet defrost and 30-second jet start) and six traditional functions (including forced air), the oven guarantees to cook perfectly, quickly and evenly while retaining all of the food’s original flavours and nutrients.


Materiali kryesor: Stainless steel
Materiali i mesëm: Glass
Projektuar në: Italy
Prodhuar në: Italy
Pesha Neto (Kg): 35

Kategoritë BIMobject: Kuzhinë - Pajisje
IFC klasifikim: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kod: L831
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Kod: EE-70
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 Përshkrimi: Microwave ovens
NBS Reference Kod: 70
NBS Reference Përshkrimi: Electrical Elements
OmniClass Numër: 23-21 23 23 25 21
OmniClass Titull: Residential Microwave Ovens