Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

45 CM Pure Steam Oven

Ref. unike: KOSCX-45600
Markë: KitchenAid
Familja e produktit: Ovens
Grupi i produkteve: Steamer
Gjersia (mm): 595
Lartësi (mm): 455
Thellsia (mm): 537
Data e publikimit: 2017-02-20
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Ky produkt nuk është më i disponueshëm për shkarkim. Ju lutemi kontaktoni prodhuesin për më shumë detaje.
A special system introduces pure steam into the back of the oven so you can steam your favourite dishes and ingredients knowing they retain their natural fragrance, texture and colours.
No added fat or oil is needed, and no nutrients, vitamins or minerals are lost.
This is one of three products that make up the exclusive KitchenAid sous-vide cooking system: Chef Touch


Materiali kryesor: Stainless steel
Materiali i mesëm: Glass
Projektuar në: Italy
Prodhuar në: Italy
Pesha Neto (Kg): 31

Kategoritë BIMobject: Kuzhinë - Pajisje
IFC klasifikim: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kod: L831
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Kod: EE-70
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_24_08
Uniclass 2015 Përshkrimi: Built-in electric ovens
NBS Reference Kod: 70
NBS Reference Përshkrimi: Electrical Elements
OmniClass Numër: 23-21 23 23 25 19
OmniClass Titull: Residential Electric Ovens