Vox® 35-1/2" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 35-1/2" rectangular drop-in vessel bathroom sink
    Kohler

    Vox® 35-1/2" rectangular drop-in vessel bathroom sink

    Sleek and contemporary, the Vox Rectangle trough vessel sink features a symmetrical, deep basin and rounded edges in true minimalist fashion. Countertop installation ensures this sink will stand out in your bathroom as a striking focal point.

    Features

    • Single faucet hole
    • Overflow drain
    • 35-7/16" (900 mm) x 20-1/2" (520 mm)
    • Rectangular basin with a contemporary design

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Drop-in or vessel

    Kontaktoni me Kohler

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeKohler-K-2749
    • Familja e produkteveBathroom Sinks
    • Grupi i produkteveVox®
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-07-04
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)7.69
    • Gjerësia (inçet)35.44
    • Thellësisë (inçet)20.5
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • Kodi ETIMEC011839
    • Emri ETIMCountersink
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks