K-2749-1 Vox® Rectangle Vessel bathroom sink with single faucet hole
K-2749-1 Vox® Rectangle Vessel bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2749-1 Vox® Rectangle Vessel bathroom sink with single faucet hole

    Sleek and contemporary, the Vox Rectangle trough vessel sink features a symmetrical, deep basin and rounded edges in true minimalist fashion. Countertop installation ensures this sink will stand out in your bathroom as a striking focal point.

    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Overflow drain.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Drop-in or vessel.

    Kontaktoni me Kohler

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeKohler-K-2749-1
    • Familja e produkteveSinks
    • Grupi i produkteveVox®
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit1983-07-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)7.68
    • Gjerësia (inçet)20.5
    • Thellësisë (inçet)35.44
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks