Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

KS-QUADRO 20-2,2-DM

Ref. unike: ks_quadro_20_2-2_dm
Markë: KS-Quadro
Familja e produktit: calcium silicate
Grupi i produkteve: KS-Quadro / CS (calcium silicate)
Data e publikimit: 2017-11-14
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (4)
A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats.

compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,3 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 12,9 [N/mm²] mortar M 10


Materiali kryesor: Calcium silicate
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Germany
Prodhuar në: Germany

Kategoritë BIMobject: Materiale ndërtimi - Tulla & Blloqe
IFC klasifikim: Wall
Emri i UNSPSC: Bricks
Kodi i UNSPSC: 301316
Uniclass 1.4 Kod: L83122
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Wall units
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Përshkrimi: Masonry wall systems
NBS Reference Kod: 25-12-10
NBS Reference Përshkrimi: Brick Panel Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 73 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
OmniClass Numër: 23-13 35 21 13
OmniClass Titull: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Czech Republic
  • Germany
  • Switzerland

BIMobject®