Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

KS-QUADRO E 12-1,8-DM

Ref. unike: ks_quadro_e_12_1-8_dm
Markë: KS-Quadro
Familja e produktit: calcium silicate
Grupi i produkteve: KS-Quadro / CS (calcium silicate)
Data e publikimit: 2017-11-14
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (4)
A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats. The construction system with the continuous, vertical installation channels over the entire wall height at a distance of 12.5 cm allows simple and substance-friendly integration of electrical and communication lines. Cables are laid in the wall without opening / slitting.

vertical e-perforation compressive strength fb = 12 [N/mm²] class of raw density ρ = 1,8 [kN/m³] termal of conductivity λ = 0,99 [W/(mK)] weights γ = 18 [kN/m³] characteristic strength fk = 7,0 [N/mm²] mortar M 10


Materiali kryesor: Calcium silicate
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Germany
Prodhuar në: Germany

Kategoritë BIMobject: Materiale ndërtimi - Tulla & Blloqe
IFC klasifikim: Wall
Emri i UNSPSC: Bricks
Kodi i UNSPSC: 301316
Uniclass 1.4 Kod: L83122
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Wall units
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Përshkrimi: Masonry wall systems
NBS Reference Kod: 25-12-10
NBS Reference Përshkrimi: Brick Panel Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 73 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
OmniClass Numër: 23-13 35 21 13
OmniClass Titull: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Czech Republic
  • Germany
  • Switzerland

BIMobject®