Ref. unike: | laars-000002 |
---|---|
Markë: | LAARS Heating Systems |
Familja e produktit: | Condensing Boilers |
Grupi i produkteve: | NeoTherm |
Data e publikimit: | 2012-02-13 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Url produkti: | http://www.laars.com/product/commercial-products/by-model.aspx |
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
https://www.bimobject.com/sq/laarsheatingsystems/product/laars-000002
Materiali kryesor: | |
---|---|
Materiali i mesëm: | |
Projektuar në: | |
Prodhuar në: |
Kategoritë BIMobject: | Ngrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kaldaja |
---|
Emri | Vlerë |
---|---|
Heat Flow Rate | 1,000 MBtu/hr ; 1200 MBtu/hr |
Installation Method | Floor Mounted |
Emri | Vlerë |
---|---|
Gas Connection Size | 1-1/2" | 2" |
Voltage | 120 V |
Water Connection Size | 2" | 2-1/2" |
Air Inlet Connection Size | 6" | 8" |
Vent Outlet Connection Size | 6" | 8" |
Service Location | Indoor | Outdoor |
Energy Source | Natural Gas | Propane Gas |
Heat Exchanger Material | Stainless Steel |
BIMobject®