Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 455 mm

Ref. unike: 407502
Markë: LAUFEN
Familja e produktit: Kartell by Laufen
Grupi i produkteve: BASE UNITS AND COUNTERTOPS
Gjersia (mm): 455
Lartësi (mm): 617
Thellsia (mm): 455
Data e publikimit: 2015-03-05
Numri i botimeve: 2
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Vanity unit with space saving siphon for washbasin 815331, with two drawers
Body/Front – hand lacquered melamine coated

particle board with ABS edges,

inside melamine white

handle bars on the top of the drawers


Materiali kryesor: Wood
Materiali i mesëm: Paint
Projektuar në: Switzerland
Prodhuar në: Italy
Pesha Neto (Kg): 25

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Njësitë e përziera
IFC klasifikim: Furniture
Emri i UNSPSC: Furniture and Furnishings
Kodi i UNSPSC: 56
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Bathroom Cabinets
NBS Reference Kod: 35-75-08
NBS Reference Përshkrimi: Bathroom Cabinets

BIMobject®