Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

Ref. unike: 815952
Markë: LAUFEN
Familja e produktit: LAUFEN PRO
Grupi i produkteve: BASINS
Gjersia (mm): 450
Lartësi (mm): 330
Thellsia (mm): 150
Data e publikimit: 2016-06-02
Numri i botimeve: 2
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (7)
Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 330 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes/overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow, and open drain, siphon cover, furniture, Order no. 81595.2


Materiali kryesor: Vitreous china
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Switzerland
Prodhuar në: Austria
Pesha Neto (Kg): 7.6

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Rubinet
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L7212
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Washbasins
Uniclass 2.0 Kod: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Wash Basin Systems
NBS Reference Kod: 35-65-70-94
NBS Reference Përshkrimi: Wash Basin Systems

BIMobject®