Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Flush plate AW1, dual flush

Ref. unike: 895661
Markë: LAUFEN
Familja e produktit: LIS Flush plate AW1, dual flush
Grupi i produkteve: Installaton systems
Gjersia (mm): 250
Lartësi (mm): 160
Thellsia (mm): 10
Data e publikimit: 2021-04-14
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (10)
Flush plate AW1, dual flush

Frontal activation, actuation force below 25 N


Materiali kryesor: Plastic
Materiali i mesëm: Steel
Projektuar në: Switzerland
Prodhuar në: Spain

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Instalime
IFC klasifikim: Actuator
OmniClass Numër: 23-27 33 00
OmniClass Titull: Valve Actuators