6710 Piped Thermometer Ball Valve Union Vacuum Breaker

6710 Piped Thermometer Ball Valve Union Vacuum Breaker

Lawler’s Model 67® is a single solution for specifiers who want Lawler’s exclusive Three-Way Protection™ in a small capacity master controller featuring separate Thermostatic and Pressure Balance chambers. This rare combination of performance specs makes the Model 67® a “true” Type T/P valve, regulating temperatures within 1.5 GPM. The 67® helps engineers “right-size” the valve for low-to-mid range applications (½-25 GPM) without sacrificing performance. With Three-Way Protection™, the small master controller Model 67® delivers protection against runaway temperatures, thermal shock, or scalding should the thermostat, hot or cold water supply fail. That means Model 67®, like every Lawler master controller, not only meets, but exceeds the ASSE 1017 standard.
Specifikime teknike
  • Referencë unike6710-piped-thermometer-ball-valve-union-vacuum-breaker
  • Familja e produkteveMaster Controller
  • Grupi i produkteve6710 Piped Thermometer Ball Valve Union Vacuum Breaker
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-03-21
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 PërshkrimControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-39 21 13
  • OmniClass TitleWaterflow Controls

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit