50W indoor outdoor speaker with enclosure and grille for commercial or residential use. Two-way music speaker provides excellent sound reproduction at 8ohms, 25V, 70V or 100V. For indoor or protected outdoor use.
ORIGIN
Rajoni i disponueshëm
Europe | North America | Asia | Africa | Oceania | South America | Antarctica |
---|---|---|---|---|---|---|
Shqipëri | Anguilla | Afganistan | Egjipt | Samoa amerikane | Argjentinë | Antarktidë |
Andorra | Antigua dhe Barbuda | Bahrain | Algjeri | Australi | Bolivi | Bouvet Island |
Austri | Aruba | Iran | Angolë | Ishujt Cook | Brazil | Tokë Jugore dhe Antarktike Franceze |
Bjellorusi | Barbados | Irak | Benin | Shtetet Federale të Mikronezisë | Kili | Heard Island dhe McDonald Islands |
Belgjikë | Belize | Izrael | Botsvanë | Fiji | Kolumbi | Gjeorgji Jugore dhe Ishujt Sandwich Jugore |
Bosnjë dhe Hercegovinë | Bermuda | Jordan | Burkina Faso | Polinezia franceze | Ekuador | |
Bulgari | Ishujt e Virgjër Britanikë | Kuveit | Burundi | Guam | Ishujt Falkland (Islas Malvinas) | |
Kroacia | Kanadë | Liban | Kamerun | Kiribati | Guiana franceze | |
Qipro | Karaibe Holandë | Oman | Cape Verde | Ishujt Marshall | Guyana | |
Republika Çeke | Ishujt Kajman | Palestinë | Republika e Afrikës Qendrore | Nauru | Paraguaj | |
Danimarkë | Kolektiviteti i Shën Martinit | Qatar | Çad | Kaledonia e Re | Peru | |
Estoni | Kosta Rika | Arabia Saudite | Komora | Zelanda e Re | Suriname | |
Ishujt Faroe | Kubë | Siria | Côte d'Ivoire | Niue | Uruguay | |
Finlandë | Kuraçao | Turqi | Republika Demokratike e Kongos | Norfolk Island | Venezuela | |
Francë | Dominica | Emiratet e Bashkuara Arabe | Djibouti | Ishujt Veriore të Marianës | ||
Gjermani | Republika Domenikane | Jemen | Guinea Ekuatoriale | Palau | ||
Gjibraltar | El Salvador | Armeni | Eritrea | Papua Guinea e Re | ||
Greqi | Grenlandë | Azerbaixhan | Ethiopia | Ishujt Pitcairn | ||
Gërnzi | Grenada | Bangladesh | Gabon | Samoa | ||
Hungari | Guadeloupe | Butan | Gana | Ishujt Solomon | ||
Islandë | Guatemala | Territori Britanik i Oqeanit Indian | Guine | Timor-Leste | ||
Irlandë | Haiti | Brunei | Guinea-Bissau | Tokelau | ||
Ishulli i Njeriut | Honduras | Kamboxhi | Kenya | Tonga | ||
Itali | Xhamaika | Kinë | Lesoto | Tuvalu | ||
Jersey | Martinique | Krishtlindje Island | Liberi | Ishujt Minor Periferik të Shteteve të Bashkuara | ||
Letoni | Meksikë | Ishujt Cocos (Keeling) | Libi | Wallis dhe Futuna | ||
Liechtenstein | Montserrat | Gjeorgji | Madagaskar | Vanuatu | ||
Lituani | Nikaragua | Hong Kong | Malawi | |||
Luksemburg | Panama | Indi | Mali | |||
Maqedonia (IRJM) | Porto Riko | Indonezi | Mavritani | |||
Maltë | Shën Kitts dhe Nevis | Japoni | Mauritius | |||
Moldovë | Shën Lucia | Kazahstan | Mayotte | |||
Monaco | Shën Pierre dhe Miquelon | Kirgistan | Marok | |||
Mali i Zi | Shën Vincent dhe Grenadinet | Laos | Mozambik | |||
Holandë | Saint-Barthélemy | Macau | Namibia | |||
Norvegji | Sint Maarten | Malazi | Niger | |||
Poloni | Bahamas | Maldives | Nigeri | |||
Portugali | Trinidad dhe Tobago | Mongoli | Republika e Kongos | |||
Rumani | Turks dhe Caicos Islands | Myanmar (Burma) | Reunion | |||
Rusi | Ishujt e Virgjër të SHBA | Neoal | Rwanda | |||
San Marino | Shtetet e Bashkuara | Korea e Veriut | Shën Helena | |||
Serbia | Pakistan | São Tomé dhe Príncipe | ||||
Slovakia | Filipinet | Senegal | ||||
Sllovenia | Singapore | Seychelles | ||||
Spanjë | Korea e jugut | Sierra Leone | ||||
Svalbard dhe Jan Mayen | Sri Lanka | Somalia | ||||
Suedi | Taiwan | Afrika e Jugut | ||||
Switzerland | Taxhikistan | Sudanin Jugor | ||||
Ukrainë | Tajlandë | Sudan | ||||
Mbretëria e Bashkuar | Turkmenistan | Swaziland | ||||
Qyteti i Vatikanit | Uzbekistan | Tanzania | ||||
Åland Islands | Vietnam | Gambia | ||||
Togo | ||||||
Tunizi | ||||||
Uganda | ||||||
Sahara Perëndimore | ||||||
Zambia | ||||||
Zimbabwe |